Az Axioline F hátlap egy Axioline F buszcsatolóval vagy egy Axiocontrol használatával megnyitott állomáson belül alkalmazható. A hátlapon négy „Smart Element Interface" csatlakozóhely található Axioline Smart Element okos elemek felvételére.
AXL F BP SE4
-
Modultartó
1088135
Axioline F, Backplane, 4 csatlakozóhely Axioline Smart Elementek számára, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Méretrajz |
|
Szélesség | 40 mm |
Magasság | 122,4 mm |
Mélység | 36,9 mm |
Megjegyzés a méretadatokhoz | A mélység a TH 35-7.5 (EN 60715 szerint) kalapsín alkalmazásakor érvényes. |
Széles teljes modul | 40 mm |
Teljes modul magassága | 124,6 mm |
Teljes modul mélysége | 76,1 mm |
Megjegyzés | A mélység a TH 35-7.5 (EN 60715 szerint) kalapsín alkalmazásakor érvényes. |
Megjegyzés az alkalmazásról | |
Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
Axioline F Lokalbus | |
Interfészek száma | 2 |
Csatlakozási mód | Busz-aljzatmodul |
Átviteli sebesség | 100 MBit/s |
Smart Element interfész | |
Interfészek száma | 4 |
Csatlakozási mód | Card-Edge dugaszolható csatlakozók |
Terméktípus | I/O Komponensek |
Termékcsalád | Axioline F |
Kialakítás | blokk-moduláris |
Beépítési helyzet | falra, vízszintes vagy függőleges kalapsínre szerelhető |
Különleges tulajdonságai | 4 csatlakozóhely Axioline Smart Elementek számára |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Szennyeződési fok | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,6 W |
Potenciálok: Az Axioline F lokális busz tápellátása (UBus) | |
Tápfeszültség | 5 V DC |
Potenciálok: A Smart Elementek logikafeszültsége (USE) | |
Tápfeszültség | 3,3 V DC (Card-Edge dugaszolható csatlakozón keresztül) |
Potenciálok: A periféria tápellátásának (UP) betáplálása | |
Tápfeszültség | 24 V DC |
Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
Áramfelvétel | max. 16 A (külső biztosítás) |
max. 12 A (Alkalmazások UL engedéllyel, kívül biztosítva) | |
Áramfelvétel | min. 1,5 mA (dugaszolt Smart Elements okos elemek nélkül, névleges feszültség esetén) |
Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; Szuppresszordióda |
A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
Vizsgálófeszültség: A helyi busz 5 V-os tápellátása (UBus) / 24 V-os tápellátás (perifériák) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Vizsgálófeszültség: A helyi busz 5 V-os tápellátása (UBus) / üzemi földelő | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Vizsgálófeszültség: 24 V-os táplálás (periféria) / működési földelés | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Csatlakozástechnika | |
Megnevezés csatlakozás | A periféria tápellátásának (UP) betáplálása |
Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be az "Axioline F: Rendszer és telepítés" című felhasználói kézikönyvben a vezeték-keresztmetszetekre vonatkozó utasításokat. |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 20 ... 14 |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
A periféria tápellátásának (UP) betáplálása | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be az "Axioline F: Rendszer és telepítés" című felhasználói kézikönyvben a vezeték-keresztmetszetekre vonatkozó utasításokat. |
Merev vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 20 ... 14 |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
Védettség | IP20 |
Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Beépítési helyzet | falra, vízszintes vagy függőleges kalapsínre szerelhető |
Cikkszám | 1088135 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DRIBU1 |
Termékkulcs | DRIBU1 |
GTIN | 4055626887487 |
Tömeg/db (csomagolással) | 118,933 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 86,85 g |
Vámtarifaszám | 85389091 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242610 |
ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | aa4ef70b-2445-4e85-95a9-9f7127084e2f |
EF3.0 Éghajlatváltozás | |
CO2e kg | 4,882 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
AXL SE SC-A - Fedél 1088134
-
AXL SE SC - Fedél 1167159
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
E/AL-NS 35 - Végbak 1201662
-
AXL SHIELD SET - Árnyékoló bekötés 2700518
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Jelölőcímke 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Jelölőcsík 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Jelölő kapcsokhoz 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Jelölő kapcsokhoz 0830756
Az Ön előnyei
A dugaszolt Axioline Smart Elements okos elemek logikai tápellátásának rendelkezésre bocsátása
Az UP periféria tápellátás betáplálása a dugaszolt Smart Elements okos elemek számára
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51