Az Axioline Smart Element modulok Smart Element interfészekkel integrálhatók a rendszerbe. Ez a Smart Element analóg áramjeleket érzékel.
AXL SE AI4 I 4-20
-
Analóg modul
1088062
Axioline Smart Elements, Analóg bemeneti modul, Analóg bemenetek: 4, 4 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, védettség: IP20
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
LR
Engedély azonosítója: LR23402057TARINA
Engedély azonosítója: ELE263623XGABS
Engedély azonosítója: 24-2510075-PDAcULus Listed
Engedély azonosítója: E238705Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
4 analóg bemeneti csatorna
2-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
Áramtartomány: 4 mA ... 20 mA
Adatformátum: szabványosított ábrázolás
Felbontás: 12 bit
Vezetékszakadás-felismerés
Mentett készülék-típustábla