A THERMOMARK CARD 2.0 nyomtató a kártya kiszerelésű jelölőanyagokat feliratozza kapocs-, vezető- és kábel-, valamint készülék- és berendezésjelölési célokra, meggyőző minőségben. Készítsen Ön is egyszerű módon kiváló minőségű felirattal ellátott jelölőcímkéket és jelölőket.
THERMOMARK CARD 2.0
-
Termotranszfer nyomtató
1085267
A THERMOMARK CARD 2.0 termotranszfer nyomtató gyorsan és kiváló minőségben nyomtatja a kártya és lap kiszerelésű jelölőanyagokat. Hozzon létre kiváló minőségű jelölőket kapocs-, vezető-, kábel-, készülék- és berendezésjelölési alkalmazásokhoz.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
EAC
Engedély azonosítója: RU D-DE.GB09.B.00141IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DK-81169-M1-ULUL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E140143CCC
Engedély azonosítója: 2019010904255703cUL Listed
Engedély azonosítója: E140403KC
Engedély azonosítója: R-R-YG3-TC2_0EAC-RoHS
Engedély azonosítója: RU D-DE.HB49.B.00023UAE-RoHS
Engedély azonosítója: 13775_E22-04-033962Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Karbantartásmentes működés bevált termotranszfer nyomtatási technológiával
Az automatikus anyagfelismerés megakadályozza a hibás nyomtatást
Gyors, kiváló minőségű és tartós nyomtatott jelölés, egy kártya nyomtatása kevesebb, mit 8 másodpercig tart.
Egyszerű és intuitív kezelés a színes érintőképernyőn keresztül
Az összes UniCard (UCT) és UniSheet (US) anyaghoz
USB és Ethernet csatlakozás