THERMOMARK ROLL 2.0 - Termotranszfer nyomtató
1085260

A THERMOMARK ROLL 2.0 termotranszfer nyomtató tekercses és folytonos kiszerelésű jelölőket nyomtat sorkapcsok, vezetők és kábelek, készülék- és berendezésjelölési alkalmazásokhoz. Készítsen kiváló minőségben nyomtatott jelölőcímkéket, behelyezhető címkéket, valamint zsugor- és jelölőcsöveket, előre stancolt vagy folytonos kiszerelésben.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A THERMOMARK ROLL 2.0 tekercs formátumú jelölőanyagok nyomtatására alkalmas. Kapocs-, vezeték-, kábel-, készülék- és berendezésjelölési alkalmazásokhoz
Stancolt, ill. végtelenített kábelcímkék, betolható címkék és zsugorcsövek nyomtatása
Gyors, kiváló minőségű és tartós nyomtatás
Egyszerű és intuitív kezelés a színes érintőképernyőn keresztül
Karbantartásmentes működés bevált termotranszfer nyomtatási technológiával
Egyszerű vezérlés a PROJECT COMPLETE szoftver segítségével
USB és Ethernet csatlakozás