FL SWITCH 1108N
-
Industrial Ethernet Switch
1085243
Keskeny Ethernet switch, 8 db RJ45-port, a 10/100/1000 Mbit/s érték minden porton, az átviteli sebesség automatikus felismerése, Autocrossing funkció és QoS
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
QoS-prioritású üzenetek (Quality of Service)
Az RJ45 portok támogatják a 10/100/ 1000 Mbit/s átviteli sebességet
Jumbo keret támogatás (keretméret akár 9216 byte/keretig)
Helyi diagnosztikai és állapotjelzők LED-ekkel
Az adatforgalom tökéletesített priorizálása az automatizálási protokollokhoz
PROFINET PTCP-szűrő a megbízható kommunikáció megvalósításához PROFINET hálózatokban
Energy Efficient Ethernet az IEEE 802.3az szerint
PROFINET „A” megfelelőségi osztályba sorolás a valós idejű adatcseréhez
Az Autonegotiation- és az Autocrossing-felismerés könnyű installálást és felépítést tesz lehetővé