Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

FL SWITCH 1005N - Industrial Ethernet Switch
1085039

Keskeny Ethernet switch, 5 db RJ45-port, 10/100 Mbit/s érték minden porton, az átviteli sebesség automatikus felismerése, Autocrossing funkció és QoS

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az RJ45-ös portok 10/100 MBit/s-os átviteli sebességet támogatnak.
QoS-prioritású üzenetek (Quality of Service)
Helyi diagnosztikai és állapotjelzők LED-ekkel
Az adatforgalom tökéletesített priorizálása az automatizálási protokollokhoz
PROFINET PTCP-szűrő a megbízható kommunikáció megvalósításához PROFINET hálózatokban
Energy Efficient Ethernet az IEEE 802.3az szerint
PROFINET „A” megfelelőségi osztályba sorolás a valós idejű adatcseréhez
Az Autonegotiation- és az Autocrossing-felismerés könnyű installálást és felépítést tesz lehetővé