PACT RCP-4000A-1A-D140-10M - Áramváltó
1033483

A készlet egy 1 A-es mérőátalakítóból és egy jelvezetékkel ellátott Rogowski-tekercsből áll. A Rogowski-tekercs hossza: 450 mm, átmérője: 140 mm. A jelvezeték hossza: 10 m. A Rogowski-tekercs áramsínek és erősáramú vezetékek váltakozó áramát méri.

Termékrészletek










Kompatibilis termékek