CRIMPFOX DUO 10
-
Krimpelőfogó
1031721
Krimpelőfogó, érintkezőtípus: szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyek, szabványok/rendelkezések: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F, keresztmetszet min.: 0,14 mm2, keresztmetszet max.: 10 mm2, max. 2 x 4 mm2 keresztmetszetű TWIN érvéghüvelyekhez, automatikus illeszkedés a keresztmetszethez, elfordítható süllyeszték, oldalsó és elülső bevezetés, préselés: Trapéz krimp, súly 305 g, fekete/zöld
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Nagy, 0,14 mm² ... 10 mm² közötti keresztmetszet-tartomány
Krimpelés nehezen hozzáférhető helyeken az elforgatható süllyesztéknek köszönhetően
Kényelmes kezelés a kicsiny nyitási távolság és a kéz erejének optimális elosztása révén
Folyamatbiztonság a kényszerzár és az önbeálló süllyeszték révén
Alkalmas a TWIN hüvelyekhez is a fokozat nélküli önbeállításnak köszönhetően