Mode-3 vezérlő elektromos járművek IEC 61851-1 szabvány szerinti töltéséhez a B és C töltési esetre, beépített DC hibaáram-felügyelettel, Ethernet kommunikációs interfésszel és 3G-s mobilhálózati modemmel.
EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH-3G
-
AC töltésvezérlő
1018702
AC töltésvezérlő az IEC 61851-1 szabvány szerint, kiszolgáló terheléselosztáshoz maximum 5 kliens számára, OCPP 1.6J 3G-modemen keresztül, Modbus-TCP Etherneten keresztül, RFID-olvasó és energiamérő csatlakoztatható RS-485 interfészen keresztül, DC hibaáram-felügyelet, automatikus dugasz-kireteszelés feszültségkiesés esetén
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Terméktípus | AC töltésvezérlő |
Termékcsalád | CHARX control advanced plus |
Alkalmazás | AC töltésvezérlő magán- és üzleti alkalmazásokhoz (EU/CN) |
Üzemmód | Stand-Alone |
Kliens | |
Kiszolgáló | |
Töltés üzemmód | 3-as mód, B + C eset |
Töltésvezérlések | |
Töltőpontok száma | 1 |
A töltőáram fajtája | AC |
Saját használat | < 3 W (Üresjárat) |
Teljesítményfelvétel | < 10 W |
Reteszelés oldása hálózatkimaradás esetén | A reteszelő aktuátor integrált kioldó funkciója a nyilvános töltőcsatlakozó és a nyilvános töltőaljzat szétválasztásához |
Árammérőváltó | |
Csatlakozási mód | Dugaszolható csatlakozó |
A mérőtekercs átmérője | 15 mm |
Mérési tartomány: Különbségáram | |
Méretezési frekvencia fn | ≤ 2000 Hz |
Névleges különbözeti áram | ± 300 mA |
IΔn különbségáram | 30 mA (AC) |
6 mA (DC) | |
Méretezési áram In | 32 A (háromfázisú, 4x6 mm²) |
48 A (egyfázisú) | |
Visszaejtési idő IΔn-nél | < 180 ms |
Megszólalási idő 2 x IΔn-nél | < 70 ms |
Visszaejtési idő 5xIΔn | < 20 ms |
Tápellátás | |
Tápfeszültség | 230 V |
Tápfeszültség tartomány | 100 V AC ... 240 V AC (Névleges feszültségtartomány) |
Névleges teljesítményfelvétel | < 3 W (Üresjárat) |
Teljesítményfelvétel | < 10 W (legfeljebb) |
Frekvenciatartomány | 50 Hz ... 60 Hz |
Digitális | |
Digitális bemenetek száma | 5 |
A bemenet leírása | Digitális bemenet |
IN névleges áramerősség | ≤ 4 mA |
Bemeneti feszültség UN | 12 V |
Bemeneti feszültségtartomány | 0 V ... 3 V (Ki) |
Bemeneti feszültségtartomány U2 | 9 V ... 15 V (Be) |
Digitális | |
Kimenet megnevezése | 4 digitális kimenet |
Csatlakozástechnika | Csavaros csatlakozás |
Maximális kimeneti feszültség | 30 V |
Maximális kimeneti áram | 0,2 A (Valamennyi kimenet összegárama; belső táplálással) |
Maximális kimeneti áram csatornánként | 0,6 A (kimenetenként, külső táplálással) |
Kapcsolás | |
Kimenet megnevezése | Relékimenet C1,2 |
Minimális kapcsolási teljesítmény | 4000 VA |
Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC (Külső tápellátás) |
Kapcsolóáram maximum | 16 A |
Kapcsolás | |
Kimenet megnevezése | Motorkapcsoló kimenet |
Maximális kapcsolófeszültség | 12 V (Belső tápellátás) |
Kapcsolóáram maximum | 1 A (legfeljebb) |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 16 |
Interfész | Ethernet (1x) |
Mobiltelefon (3G/2G) | |
Rádió | |
Az interfész leírása | HSPA / GSM / GPRS / EDGE mobiltelefon-interfész a fölérendelt menedzsment-rendszerrel való kommunikációhoz az OCPP 1.6J kommunikációs protokollon keresztül |
Frekvencia | 900 MHz (HSPA) |
2100 MHz (HSPA) | |
850 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) | |
900 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) | |
1800 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) | |
1900 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) | |
Adóteljesítmény | 2 W (GSM 850 (Class 4)) |
2 W (GSM 950 (Class 4)) | |
1 W (GSM 1800 (Class 1)) | |
1 W (GSM 1900 (Class 1)) | |
+ 24 dBm (UMTS/HSPA (Class 3)) | |
Csatlakozók száma | 1 |
Csatlakozási mód | SMA (apa) |
Impedancia | 50 Ω |
SIM-interfész | Micro-SIM (3FF) |
Támogatott protokollok | OCPP 1.6J |
RS-485 | |
Interfész | RS-485-2 vezeték |
Buszrendszer | RS-485 |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Interfészek száma | 1 (energiamérő és RFID olvasó számára) |
Támogatott egységek száma | 2 |
Átviteli sebesség tartománya | 4,8 kBit/s ... 115,2 kBit/s (beállítható) |
Támogatott protokollok | Modbus/RTU (Master) |
Ethernet | |
Interfész | Ethernet |
Csatlakozási mód | RJ45 aljzat |
Interfészek száma | 1 |
Soros átviteli sebesség | 10/100 MBit/s |
Átviteli távolság | 100 m |
Támogatott protokollok | Modbus/TCP |
Állapotjelzés | 5 db LED |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Magassági viszony | < 2000 m |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 30 % ... 95 % (nem kondenzálódó) |
Megfelelőség / engedélyek | |
Konformitás | CE-konform |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
Zavarállóság statikus elektromos kisülés ellen | EN 61000-4-2: 8 kV levegő-, 4 kV kontaktkisülés |
Zavarállóság elektromágneses térrel szemben | EN 61 000-4-3, 80---1000 MHz, 10 V/m |
Zavarállóság vonali nagyfrekvencia ellen | EN 61 000-4-6, 0,15...80 MHz, 10 V |
Zavarállóság gyors tranziensekkel (Burst) szemben | EN 61 000-4-4, 2 kV poz. és. neg., 5 kHz |
Készülékház | DIN 43880 |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-6-3 |
Szabványok | |
Szabványok/előírások | IEC 61851-1 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | Kalapsínre szerelés |
Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
Cikkszám | 1018702 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | XWBBCB |
Termékkulcs | XWBBCB |
GTIN | 4055626503974 |
Tömeg/db (csomagolással) | 611,3 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 480 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27144703 |
ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51