PAB-KTL 23
-
Kábeljelölő-tartó
1013957
Kábeljelölő-tartó, átlátszó, felirat nélkül, hosszában, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelátmérő: > 10 mm, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 23 mm
Termékrészletek
Terméktípus | Jelölőtartó kábel |
Kivitel | Profil |
Feliratozás | |
Feliratozás iránya | hosszában |
Szélesség | 23,3 mm |
Magasság | 14,5 mm |
Mélység | 4,35 mm |
Külső méretek | |
Külső átmérő | 6 mm ... 136 mm |
Szövegmező | |
Szövegmező szélessége | 23 mm |
Szövegmező magassága | 4 mm |
Szín | átlátszó |
Anyag | PVC |
Összetevők | szilikonmentes |
Vezeték külső átmérője | > 10,00 mm |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Hőmérséklet-tárolás | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Eljárás | Test Bb |
Időtartam | 96 h |
Vizsgálati hőmérséklet | 80 °C |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -50 °C ... 80 °C |
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 23 °C |
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % (Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk) |
Tárolhatóság | 2 Év |
Szerelési mód | Kábelkötözővel szerelhető |
Cikkszám | 1013957 |
Csomagolási egység | 200 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 200 Darab |
Értékesítési kulcs | BG231A |
Termékkulcs | BG231A |
GTIN | 4017918014131 |
Tömeg/db (csomagolással) | 0,563 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 0,372 g |
Vámtarifaszám | 39269097 |
Származási ország | IT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
UCT-WMT (23X4) BU - Vezetékjelölő 0801460
-
UCT-WMT (23X4) GN - Vezetékjelölő 0801457
-
UCT-WMT (23X4) OG - Vezetékjelölő 0801456
-
UCT-WMT (23X4) RD - Vezetékjelölő 0801455
-
UCT-WMT (23X4) YE - Vezetékjelölő 0801454
-
UC-WMT (23X4) - Vezetékjelölő 0819411
-
UC-WMT (23X4) BU - Vezetékjelölő 0821111
-
UC-WMT (23X4) GN - Vezetékjelölő 0824121
-
UC-WMT (23X4) OG - Vezetékjelölő 0824118
-
UC-WMT (23X4) RD - Vezetékjelölő 0821124
-
UC-WMT (23X4) SR - Vezetékjelölő 0802719
-
UC-WMT (23X4) YE - Vezetékjelölő 0819424
-
US-WMT (23X4) - Kábeljelölő 0828769
-
US-WMT (23X4) BU - Kábeljelölő 0829305
-
US-WMT (23X4) GN - Kábeljelölő 0829306
-
US-WMT (23X4) OG - Kábeljelölő 0829302
-
US-WMT (23X4) RD - Kábeljelölő 0829301
-
US-WMT (23X4) VT - Kábeljelölő 0829304
-
US-WMT (23X4) YE - Kábeljelölő 0828956
-
EMT (23X4)R - Betolható címke 0817361
-
EMT (23X4)R YE - Betolható címke 0817374
-
WMTW (23X4)R - Kábeljelölő 0831004
-
WMTW (23X4)R YE - Kábeljelölő 0831005
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Betolható címke 1169312
Az Ön előnyei
Jelölőhüvelyek vezetők jelölésére és kötegelésére
Feliratozható az UC-WMT ..., US-WMT ... műanyag címkékkel vagy az EMT ... behelyezhető csíkokkal
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51