Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

PATG 1/10 - Érjelölő tartó
1013805

Érjelölő tartó, átlátszó, felirat nélkül, kábelátmérő-tartomány: 1,5 ... 2,5 mm, szerelési mód: rátolás, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 10 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A jelölés a megfelelő UC-WMT ..., US-WMT ... és EMT ... behelyezhető lapokkal történik
Ezek a vezetőjelölő rendszerek jelölőtartókból és behelyezhető lapokból állnak
A PATG ... hüvely elveszíthetetlen jelölőtartó
Segítségével a 0,6 mm ... 50 mm közötti átmérőjű vezetők jelölhetők