PATO 1/15 - Érjelölő tartó
1013119

Érjelölő tartó, átlátszó, felirat nélkül, kábelátmérő-tartomány: 2 ... 3,5 mm, szerelési mód: rácsíptethető, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 15 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Feliratozható az UC-WMT ..., US-WMT ... műanyag címkékkel vagy az EMT ... behelyezhető csíkokkal
Ezek a jelölőhüvelyek a már bekábelezett berendezések utólagos feliratozására használhatók