Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

KMK 4 - Műanyag kábeljelölő
1005305

Műanyag kábeljelölő, átlátszó, felirat nélkül, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelátmérő: ≥ 6 mm, szövegmező magassága: 17 mm, szövegmező szélessége: 40 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Műanyag kábeljelölők beltéri vezetők és kábelek jelölésére és kötegelésére
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint egyedileg feliratozza az összes műanyag kábeljelölők behelyezhető lapjait
A feliratozott behelyezhető lapot a zárósapka óvja meg a szennyeződéstől