EML-HA (40X8)R - Címke, érdes felületekhez
0830604

Címke, érdes felületekhez, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 2500, szövegmező magassága: 8 mm, szövegmező szélessége: 40 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az öntapadós EML-HA ... készülékjelölők a vezérlés-, berendezés- és kapcsolószekrény-gyártásban használt különféle üzemi eszközök jelölésére alkalmasak
Az EML-HA speciális ragasztóanyaga nagyon nagy kötőerőt ad. Ezért durva, strukturált és kis energiájú felületeken is alkalmazható
A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak
Az EML-HA... anyagok szerepelnek az UL listán
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes EML-HA ... jelölőt