US-EMLP (52,5X15) - Műanyag lapka
0830301

Műanyag lapka, Kártya, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 18, szövegmező magassága: 15 mm, szövegmező szélessége: 52,5 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A PVC anyag éghetőségi osztálya V0 az UL 94 szabvány szerint
Az egységes lapok formájában kapható jelölők egyszerű, gyors és költséghatékony módon feliratozhatók a THERMOMARK CARD nyomtatókkal
Az előperforált jelölők és jelölőcímkék könnyen leválaszthatók és egyszerűen felszerelhetők
A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
Az US-EMLP ... UniSheet feliratozó termékcsalád nagy tapadóképességű öntapadó készülékjelölőket kínál