US-WMTB (44X15) YE
-
Kábeljelölő
0828960
Kábeljelölő, Kártya, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelátmérő: > 13 mm, Az egyes lapok száma: 12, szövegmező magassága: 15 mm, szövegmező szélessége: 44 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az egységes lapok formájában kapható jelölők egyszerű, gyors és költséghatékony módon feliratozhatók a THERMOMARK CARD nyomtatókkal
Az US-WMTB... UniSheet feliratozó termékcsalád a kereskedelemben kapható kábelkötegelőkkel rögzíthető jelölőket kínál
Az előperforált jelölőcsíkok könnyen leválaszthatók és egyszerűen felszerelhetők
A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára