US-WMTB (44X15)
-
Kábeljelölő
0828773
Kábeljelölő, Kártya, fehér (RAL 9010), felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelátmérő: > 13 mm, Az egyes lapok száma: 12, szövegmező magassága: 15 mm, szövegmező szélessége: 44 mm
Termékrészletek
| Terméktípus | Vezetékjelölők |
| Feliratozás | |
| Az egyes lapok száma | 12 |
| Az egyes lapok száma soronként | 6 |
| Jelölési technológia | Thermotransfer |
| Szélesség | 60 mm |
| Magasság | 15 mm |
| Mélység | 0,5 mm |
| Szövegmező | |
| Szövegmező szélessége | 44 mm |
| Szövegmező magassága | 15 mm |
| Szín | fehér (RAL 9010) |
| Anyag | PVC |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Anyag alapelem | PVC |
| Összetevők | szilikonmentes |
| Vezeték külső átmérője | > 13,00 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 80 °C |
| Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 23 °C |
| Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| UV-állóság | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (nyomán) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vizsgálati időtartam | 96 h |
| Feliratok mosásállósága | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben) | |
| Izopropanol (99 %) [67-63-0] | A vizsgálaton megfelelt |
| n-Hexán [CAS sz. 110-54-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Víz + mosóbenzin [CAS sz. 64742-82-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Eljárás | B módszer |
| Ciklusok | 2 |
| Sósködvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Lemoshatóság | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Szerelési mód | Kábelkötözővel szerelhető |
| Cikkszám | 0828773 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
| Értékesítési kulcs | BG2319 |
| Termékkulcs | BG2319 |
| GTIN | 4046356559911 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 14,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 12,363 g |
| Vámtarifaszám | 39204910 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Termotranszfer nyomtató 1472405
-
BLUEMARK ID - Nyomtató 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Nyomtató 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Festékszalag 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Festékszalag 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Festékkazetta 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Festékkazetta 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Festékkazetta 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Festékkazetta 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Festékkazetta 0803377
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Festékkazetta 0803379
-
BM ID-CARTR. BK - Festékpatron 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Festékpatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Festékpatron 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Festékpatron 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Tár 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Tár 1044355
-
THERMOMARK CARD - Termotranszfer nyomtató 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Termotranszfer nyomtató 5148888
-
BLUEMARK CLED - Nyomtató 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Tár 5146451
Az Ön előnyei
Az egységes lapok formájában kapható jelölők egyszerű, gyors és költséghatékony módon feliratozhatók a THERMOMARK CARD nyomtatókkal
Az US-WMTB... UniSheet feliratozó termékcsalád a kereskedelemben kapható kábelkötegelőkkel rögzíthető jelölőket kínál
Az előperforált jelölőcsíkok könnyen leválaszthatók és egyszerűen felszerelhetők
A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51