Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

CARRIER-EMP 22 (27X15) - Jelölő-hordozók
0827447

Jelölő-hordozók, minden 22 mm-es átmérőjű nyomógombhoz és kapcsolóhoz alkalmazható, fekete, felirat nélkül, szerelési mód: csavarozás, szegecselés, átmérő: 23 mm, szövegmező magassága: 15 mm, szövegmező szélessége: 27 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A CARRIER-EMP 22 ... jelölőtartók jelölésére a bepattintható UC‑/US-EMP  lapkák állnak rendelkezésre
Minden 22 mm-es átmérőjű nyomógombhoz és kapcsolóhoz alkalmazható