EML (25,4X12,7)R YE - Jelölőcímke
0816838

Jelölőcímke, Tekercs, yellow (RAL 1018), felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 2500, szövegmező magassága: 12,7 mm, szövegmező szélessége: 25,4 mm

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Az EML ... öntapadó készülékjelölők különösen a vezérlő-, berendezés- és kapcsolószekrény-gyártásban használt különféle üzemi eszközök jelölésére alkalmasak
A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak
Az EML ... anyagok szerepelnek az UL-listán
Az egyedi kialakításhoz számos különböző jelölőméret és -szín áll rendelkezésre
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az ön igényei szerint feliratozza az összes EM ... jelölőt