BMKL 16X 6 YE - DIN-A4 jelölőcímke-ív
0807096

DIN-A4 jelölőcímke-ív, Ív, yellow (RAL 1018), felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Irodai nyomtatórendszerek, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 405, szövegmező magassága: 6 mm, szövegmező szélessége: 16 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Ezeket a jelölőcímkéket kifejezetten a lézernyomtatókhoz történő használatra fejlesztettük ki
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes BMKL ... jelölőt
A kereskedelemben kapható összes lézernyomtatóval nyomtatható
Az anyagfájlt a CLIP PROJECT szoftver lapon a Letöltések − "Szoftverfrissítés − Jelölők" helyről lehet letölteni
A nem perforált SK-U ... ívek a jelölőcímkék egyedi kialakítására szolgálnak