MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH
-
Jelölőcímke, extra hajlékony
0803953
Jelölőcímke, extra hajlékony, Tekercs, Színkeverék (vegyes szín), felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, szerelési mód: ragasztható, tekercs hossza: 8 m, szövegmező magassága: 16 mm, szövegmező szélessége: 8000 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Kiváló minőségű és oldószerálló, termotranszfer nyomtatóval előállított jelölési megoldás ipari alkalmazásokhoz
A végtelenített formátumú öntapadó anyag különösen jól alkalmazható a kapcsolószekrény-, vezérlő- és berendezésgyártás különböző összetevőinek és üzemi eszközeinek professzionális és tartós jelölésére
A végtelenített formátumnak köszönhetően a címkét az alkalmazástól függően tetszőleges hosszban lehet elkészíteni
Egyszerű és hatékony anyagkazetta-rendszer: a kazetta közvetlenül tartalmazza mind a nyomtatandó anyagot, mind a megfelelő festékszalagot