UCT-EM (30X5) CUS
-
Jelölő végtartó kapocshoz
0801589
Jelölő végtartó kapocshoz, Szőnyeg, megrendelhető: laponként, fehér (RAL 9010), vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: jelölőtartóba pattintható, Az egyes lapok száma: 24, szövegmező magassága: 5 mm, szövegmező szélessége: 30 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az UCT-EM (30x5) ... UniCard jelölőkártyája a CLIPFIX 35-5 ... jelölőhordozókba helyezhető
Az egységes matrica kiszerelésű jelölők egyszerűen, pontosan és gyorsan feliratozhatók
A matricákon elegendő hely van a projektinformációk és funkcióval kapcsolatos szövegek számára, amelyek segítséget nyújthatnak a további szerelés során
A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók
Feliratozó szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt