US-EML (104X3,8)
-
Jelölőcímke
0800464
Jelölőcímke, Kártya, fehér (RAL 9010), felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 34, szövegmező magassága: 3,8 mm, szövegmező szélessége: 104 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az egységes lap kiszerelésű jelölők egyszerűen, gyorsan és olcsón feliratozhatók
Az UniSheet jelölő termékcsaládok a kapcsolószekrény- és berendezésgyártásban használt üzemi eszközök jelölésére kínálnak jelölőket
Az előre stancolt jelölők és jelölőcímkék könnyen leválaszthatók és egyszerűen felszerelhetők
A lapok helyet kínálnak a funkciószövegek számára a projektmezőkben
A kiváló minőségű festékszalagokkal kombinálva ipari környezetekben is tartós feliratozásra nyílik lehetőség
Az egyedi kialakításhoz számos különböző jelölőméret és -szín áll rendelkezésre