WML 22 (25X25)R - Kábeltekercs-címke
0800078

Kábeltekercs-címke, Tekercs, fehér (RAL 9010), felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kábelátmérő-tartomány: 8 ... 21,3 mm, szerelési mód: ragasztható, kábelátmérő: ≤ 21,3 mm, Az egyes lapok száma: 900, szövegmező magassága: 25,4 mm, szövegmező szélessége: 25,4 mm

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Bel- és kültéri alkalmazásokhoz: a védő laminálás az elpiszkolódás és a ledörzsölődés elleni nagy ellenálló képességet tesz lehetővé
A jelölőcímkék jól meghatározott elhelyezése a ragasztási rendszernek köszönhetően
Széles átmérőtartomány sokféle alkalmazási lehetőséggel a kapcsolószekrény belsejében és azon kívül
A rátekerhető címkék nem jelentenek többlet térfogatot, ezért a kábel áthúzható pl. kábelcsatornán is
Gyors és egyszerű kezelés
Hengeres testekhez, egyes huzalokhoz és kábelekhez