UM -PROFIL - Profilé
2952020

Boîtier pour profilé extrudé, Profil de base, ouvert, longueur: 2000 mm, profondeur: 127,5 mm, Remarque : longueur de profilé nécessaire = longueur du circuit imprimé - 3 mm (UM 25 et UM 45)
Longueur de profilé = longueur du circuit imprimé - 3,6 mm (UM_ 72, UM 100, UM_108)
Longueur de profilé = longueur du circuit imprimé - 9,5 mm (UM_122)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Formes et dimensions flexibles
Montage rapide
Solution économique grâce au nombre réduit d'éléments du boîtier