L'ensemble de commutateurs Secure Edge Box (SEB) sert d'interface sécurisée entre le réseau de production et les réseaux informatiques de niveau supérieur, les fournisseurs extérieurs de prestations de service ou les systèmes cloud.
La Secure Edge Box permet de segmenter le réseau de production. La segmentation améliore la sécurité réseau et permet un accès VPN autorisé depuis l'extérieur.
Les accès non autorisés sont bloqués par le pare-feu du routeur mGuard intégré. Le pare-feu n'autorise que le trafic de données nécessaire pour protéger de manière optimale le réseau segmenté.
L'accès VPN peut être débloqué avec un interrupteur logé dans la porte du boîtier. En option, l'accès VPN est également possible via le mGuard Secure Cloud.
Les connexions VPN actives sont visualisées par un feu de signalisation sur le dessus du boîtier. Le contact de porte offre une protection supplémentaire contre les manipulations en envoyant un message au système de régulation et de commande en cas d'ouverture de la porte.
La Secure Edge Box est optimisée pour l'utilisation avec l'ensemble de commutateurs Data Collection Box (voir « Accessoires »). L'Edge-PC intégré permet l'acquisition de données de l'ensemble de commutateurs connectés de la Data Collection Box (p. ex. compteurs d'énergie, débitmètres) ainsi que d'autres données de process. Les données sont enregistrées et visualisées de manière locale. Le réacheminement des données peut s'effectuer vers des systèmes de niveau supérieur ainsi que des systèmes cloud établis.
REMARQUE IMPORTANTE :
L'extension des fonctions de la Secure Edge Box nécessite des logiciels d'application supplémentaires. Vous pouvez acheter et télécharger la licence correspondante dans le PLCnext Store (https://www.plcnextstore.com).
Présentation des licences :
• IIoT Framework
• InfluxDB for PLCnext x86
• Grafana for PLCnext x86
• NodeRED for PLCnext x86
• MLnext Execution
CBL-SEB-14P-V-CE/UL-SL
-
Secure Edge Box
1495004
Ensemble modulaire de commutateurs destiné aux réseaux de production, avec fonction de pare-feu permettant la segmentation sécurisée du réseau, stockage local des données, visualisation web et intégration au cloud, avec boîtier en tôle d'acier. Intégration d'apprentissage automatique possible via PLCnext App.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Installation et mise en service rapides
Manipulation simple du pare-feu avec un accès VPN pilotable localement et voyant de signalisation
Enregistrement des données et visualisation possibles hors ligne
Transmission possible des données vers différents systèmes de cloud
Protection contre les manipulations via contacteur de porte