CSA
Hyväksyntätunnus: 2030668Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 |
IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE1-65853Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 32 A | 0.2 - 4 |
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 |
LR
Hyväksyntätunnus: LR2371832TANK
Hyväksyntätunnus: 22ME0007VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Hyväksyntätunnus: 40036696Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 32 A | 0.2 - 4 |
PRS
Hyväksyntätunnus: TE/2107/880590/21ABS
Hyväksyntätunnus: 21-2192245-PDADNV
Hyväksyntätunnus: TAE000010TcUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 30 A | 24 - 10 |
IECEx
Hyväksyntätunnus: IECExPTB10.0046UNimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Only flexible conductors | 550 V | 26 A | 0.2 - 4 | |
Only rigid conductors | 550 V | 30 A | 0.2 - 6 |
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 30 A | 24 - 10 |
ATEX
Hyväksyntätunnus: PTB09ATEX1112UNimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Only flexible conductors | 550 V | 26 A | 0.2 - 4 | |
Only rigid conductors | 550 V | 30 A | 0.2 - 6 |