EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Data interface
2901528

Gateway for the connection of up to 32 Interface system devices to a higher-level controller via Modbus/TCP. The Interface system devices are connected to the gateway via DIN rail connectors. The DIN rail connectors are provided.

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet
Maksuton lataus saatavilla. Ladattavat tiedostot

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet