CSA
Hyväksyntätunnus: 13631Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 6.3 A | 28 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 6.3 A | 28 - 10 |
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 12 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 12 A | 26 - 10 | ||
F | ||||
600 V | 12 A | 26 - 10 |