ZBF 6/9,2 S8 CUS
-
Tira de cinta Zack
8191575
Tira de cinta Zack, Tiras, blanco (RAL 9010), rotulado, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 6,2 mm, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 6,15 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores de tira Zack de forma personalizada según las indicaciones del cliente
Bajo consulta, pueden realizarse pasos diferentes
El sistema de tiras Zack ZBF con ranura para índice plana permite rotular bornes para carril y módulos electrónicos con ranuras para índice elevadas
Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad