BMKL 20X 8 WH - Hoja de etiquetas DIN-A4
5032280

Hoja de etiquetas DIN-A4, hoja, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Sistemas de impresión Office, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 224, altura del campo de texto: 7,98 mm, anchura del campo de texto: 20 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Estas etiquetas se han diseñado especialmente para impresoras láser
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores BMKL ... de forma personalizada según indicaciones
Imprimibles con todas las impresoras láser usuales
El archivo de materiales puede descargarse en el software CLIP PROJECT bajo Descargas - "Software update - Marking"
Para el diseño personalizado de etiquetas se suministran hojas SKU... sin troquelar