WP-PA HF 34,5 BK - Manguera de protección
3241088

Manguera de protección, material: PA 6, resistente a los rayos ultravioleta: sí, flexible, índice de protección: IP68, color: negro, clase de inflamabilidad según UL 94: V0, diámetro interior: 29 mm, Longitud total: 25 m

Detalles de producto