WP-SPIRAL PU C HF 21 - Manguera de protección
3240859

Manguera de protección, material: PU, espiral: PUR Acero para resortes con revestimiento, resistente a los rayos ultravioleta: no, flexible, índice de protección: IP68, color: azul, clase de inflamabilidad según UL 94: V2, diámetro interior: 16 mm, Longitud total: 10 m

Detalles de producto