WP-PA HF 15,8 BK - Manguera de protección
3240682

Manguera de protección, material: PA 6, resistente a los rayos ultravioleta: sí, flexible, índice de protección: IP68, color: negro, clase de inflamabilidad según UL 94: V0, diámetro interior: 12 mm, Longitud total: 50 m

Detalles de producto