C-RCI 2,5/M6 - Terminal de cable circular
3240025

Terminal de cable anular, azul, 1,5 ... 2,5 mm2, M6

Detalles de producto








Sus ventajas

Los manguitos tienen forma cónica y facilitan así una introducción sencilla y correcta del conductor
Los terminales anulares aislados con manguito de plástico son de soldadura dura y están equipados con el sistema 'EASY ENTRY'