UT 4-PE/L/HEDI - Borna interrumpible por palanca
3214324

Borna interrumpible por palanca, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 28 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,14 mm2 - 6 mm2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 1 mm2, sección: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro/naranja

Detalles de producto









Productos compatibles