IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-62942Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 57 A |
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644LR
ID de homologación: LR2371832TANK
ID de homologación: 22ME0007VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40038590Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 57 A | 0,5 - 10 |
PRS
ID de homologación: TE/2107/880590/21ABS
ID de homologación: 21-2192245-PDADNV
ID de homologación: TAE000010TcUL Recognized
ID de homologación: E192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 60 A | 20 - 6 |
EAC Ex
ID de homologación: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
ID de homologación: IECEx SEV13.0005UUL Recognized
ID de homologación: E192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 60 A | 20 - 6 |