CSA
ID de homologación: 2030668Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-65853Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 28 A | 0,2 - 4 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 28 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 28 A | 24 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
LR
ID de homologación: LR2371832TANK
ID de homologación: 22ME0007VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
ID de homologación: 40036696Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 28 A | 0,2 - 4 |
PRS
ID de homologación: TE/2107/880590/21ABS
ID de homologación: 21-2192245-PDADNV
ID de homologación: TAE000010TEAC Ex
ID de homologación: KZ 7500525010101950IECEx
ID de homologación: IECExPTB10.0046UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Solo conductores flexibles | 440 V | 23 A | 0,2 - 4 | |
Solo conductores rígidos | 440 V | 27 A | 0,2 - 6 |
ATEX
ID de homologación: PTB09ATEX1112UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Solo conductores flexibles | 440 V | 23 A | 0,2 - 4 | |
Solo conductores rígidos | 440 V | 27 A | 0,2 - 6 |