IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-62994Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0,2 - 2,5 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
26 - 12 | ||||
C | ||||
26 - 12 |
LR
ID de homologación: LR2371832TANK
ID de homologación: 22ME0007BV
ID de homologación: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40036433Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0,2 - 2,5 |
ABS
ID de homologación: 21-2192245-PDANK
ID de homologación: 14ME0912DNV
ID de homologación: TAE000010TIECEx
ID de homologación: IECExPTB10.0021UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Solo conductores flexibles | 0,14 - 2,5 | |||
Solo conductores rígidos | 0,14 - 4 |
ATEX
ID de homologación: PTB09ATEX1111UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Solo conductores flexibles | 0,14 - 2,5 | |||
Solo conductores rígidos | 0,14 - 4 |