CSA
ID de homologación: 2030668Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-66980Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 22 A | 0,2 - 2,5 |
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
LR
ID de homologación: LR2371832TANK
ID de homologación: 22ME0007BV
ID de homologación: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40032222Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 22 A | 0,2 - 2,5 |
ABS
ID de homologación: 21-2192245-PDANK
ID de homologación: 14ME0912DNV
ID de homologación: TAE000010TEAC Ex
ID de homologación: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
ID de homologación: IECExPTB10.0021UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Solo conductores flexibles | 440 V | 18 A | 0,14 - 2,5 | |
Solo conductores rígidos | 440 V | 22 A | 0,14 - 4 |
ATEX
ID de homologación: PTB09ATEX1111UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Solo conductores flexibles | 440 V | 18 A | 0,14 - 2,5 | |
Solo conductores rígidos | 440 V | 22 A | 0,14 - 4 |