CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 15 A | 28 - 12 |
EAC
ID de homologación: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
250 V | 10 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |