UT 4-QUATTRO-MT P/P - Borna interrumpible por cuchilla
3064056

Borna interrumpible por cuchilla, con hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 20 A, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El entrante de puente doble permite la distribución de potencial y la alimentación individual
Comprobado para aplicaciones ferroviarias