AB-SK-D TOP INSULATED - Soporte
3062087

Soporte, Soporte para barras colectoras, colocar cada 20 cm, anchura: 5,2 mm, altura: 155,8 mm, número de polos: 2, color: gris, clase de montaje: Montaje sobre carril DIN

Detalles de producto








Sus ventajas

Para montaje de bornes para pantalla SK y SKS
Rotulable con tira Zack y marcador de regleta de bornes KLM
Construcción compacta con paso de 5,2 mm
Posibilidad de estacionamiento p/puentes y conectores macho
Para la conexión de pantalla confortable, en especial en bornes de uno o más pisos y aparatos con conexión frontal
El carril de 3 x 10 mm puede montarse en vertical, horizontal y en un ángulo de 45° en los caballetes para una guía de cables óptima