AB-SK TOP INSULATED - Soporte
3062074

Soporte, Soporte para barras colectoras, colocar cada 20 cm, anchura: 5,2 mm, altura: 102,4 mm, número de polos: 2, color: gris, clase de montaje: Montaje sobre carril DIN

Detalles de producto








Sus ventajas

Para montaje de bornes para pantalla SK y SKS
Construcción compacta con paso de 5,2 mm
Posibilidad estacionamiento de puentes enchufables FBD
Para la conexión de pantalla confortable, en especial en bornes de uno o más pisos y aparatos con conexión frontal
El carril de 3 x 10 mm puede montarse en vertical, horizontal y en un ángulo de 45° en los caballetes para una guía de cables óptima
Función de soporte final