DNV
ID de homologación: TAE00001S9CSA
ID de homologación: 13631IECEE CB Scheme
ID de homologación: NL-23159_A1Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 10 A | 0,2 - 6 |
EAC
ID de homologación: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 10 A | 24 - 8 | ||
Función de bornas seccionables | 600 V | 16 A | 24 - 8 | |
C | ||||
600 V | 10 A | 24 - 8 | ||
Función de bornas seccionables | 600 V | 16 A | 24 - 8 |
KEMA-KEUR
ID de homologación: 71-104946Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 10 A | 0,2 - 6 |