DNV
ID de homologación: TAE00001S9IECEE CB Scheme
ID de homologación: NL-65056Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 6,3 A | 0,14 - 4 |
EAC
ID de homologación: KZ7500651131219505KEMA-KEUR
ID de homologación: 71-113330Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 6,3 A | 0,14 - 4 |
LR
ID de homologación: LR24100022TAcULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
Conexión multiconductor | 600 V | 10 A | 26 - 14 | |
C | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
Conexión multiconductor | 600 V | 10 A | 26 - 14 |