UT 2,5 RD - Borne de paso
3045062

Borne de paso, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: rojo

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El receptáculo de conexión grande permite la conexión de conductores rígidos y flexibles sin puntera, también mediante secciones nominales
La construcción compacta ofrece al mismo tiempo además de ahorro de espacio un cómodo cableado en espacios reducidos
Guía del destornillador óptima a través de fosos de tornillos cerrados
El cono de entrada de cables permite el alojamiento de conductores con puntera y cuellos aislantes en sección nominal