UTTB 4 - Borna de doble piso
3044814

Borna de doble piso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 30 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1er y 2º piso, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,14 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Todas las tareas de distribución de potencial de cada piso se pueden realizar ahorrando tiempo mediante dos fosos funcionales
Para una buena visión de conjunto, los puntos de embornaje tienen una gran superf. rotulable
Con el puenteo vertical FBD‑PV UT se pueden conectar los pisos de forma opcional
Por ejemplo, dos potenciales separados pueden cruzarse con ayuda de puenteo de terminales no contiguos
Comprobado para aplicaciones ferroviarias