DNV
ID de homologación: TAE00001S9ATEX
ID de homologación: KEMA06ATEX0017UcUL Recognized
ID de homologación: E192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 |
EAC Ex
ID de homologación: KZ 7500525010101950IECEx
ID de homologación: IECEx KEM 06.0013UUL Recognized
ID de homologación: E192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 |