DNV
ID de homologación: TAE00001S9CSA
ID de homologación: 13631IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-65779Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 76 A | - 16 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425LR
ID de homologación: LR24100022TAVDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40020166Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 76 A | 1,5 - 16 |
CSA
ID de homologación: 13631cULus Recognized
ID de homologación: E60425ATEX
ID de homologación: KEMA04ATEX2048UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Solo conductores flexibles | 690 V | 73,5 A | 1,5 - 16 | |
Solo conductores rígidos | 690 V | 89,5 A | 1,5 - 25 |
cUL Recognized
ID de homologación: E192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 85 A | 16 - 4 |
EAC Ex
ID de homologación: KZ 7500525010101950IECEx
ID de homologación: IECEx KEM 06.0027UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Solo conductores flexibles | 690 V | 73,5 A | 1,5 - 16 | |
Solo conductores rígidos | 690 V | 89,5 A | 1,5 - 25 |
UL Recognized
ID de homologación: E192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 85 A | 16 - 4 |